Grip Rail Profile X, natural
0.0.494.59

Grip Rail Profile X, natural

0.0.494.59

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/49459
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 3000 mm
≥1
on application
cut-off max. 3000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Downloads
  • Classificação
Grip Rail Profile X, natural
0.0.494.59

Atributos

Line
line X
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
cut-off max. 3000 mm
Weight, spec. Length
m = 1.01 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Cross-sectional area
A = 3.43 cm2
Grip Rail Profile X, natural
0.0.494.59

Detalhes

Grip Rail Profile X has a very ergonomic design. It prevents injuries to hands, allows a good grip at any position along its length and, at the same time, stabilizes the panel elements to which it is attached.
Using Grip Cover Profile 5 20x4 (0.0.437.03) on the inside gives Grip Rail Profile X extremely good non-slip and tactile properties. The integrated Line 5 grooves are used for simple fastening to any given structure and for mounting the Grip Cover Profile.
Grip Rail Cap Set X is also designed for use with Grip Cover Profile.
Grip Rail Profile X, natural
0.0.494.59

Acessórios/Assistência

Grip Rail Cap Set X, black
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.613.12
Grip Rail Cap Set X, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.495.09
Grip Cover Profile 5 20x4, black
Unidade de entrega
cut-off max. 20 m
Artigo n.º
0.0.437.03
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30

Downloads

ESD Product Qualification(344 KB)
Grip Rail Profile X, natural
0.0.494.59

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 7.1
23210303
eCl@ss 8.0
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
UNSPSC 9.0
31162801
customs tariff number
76042100