T-Slot Nut (Profile St) 8 M4, stainless
0.0.494.38

T-Slot Nut (Profile St) 8 M4, stainless

0.0.494.38

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/49438
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
T-Slot Nut (Profile St) 8 M4, stainless
0.0.494.38

Atributos

Line
line 8
Material
St
Property
stainless
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 14 g
ESD
ESD-safe = Yes
Thread
M4
T-Slot Nut (Profile St) 8 M4, stainless
0.0.494.38

Detalhes

T-Slot Nuts (Profile St) 8 are adapted to suit the special shape of the profile groove of Profiles St 8. They can be inserted into the grooves at any location and are fixed in place using a ball thrust piece.
An anti-torsion feature simplifies the process of moving the T-Slot Nut and stops it slipping out of the profile groove when doing so.

Downloads

ESD Product Qualification(340 KB)
T-Slot Nut (Profile St) 8 M4, stainless
0.0.494.38

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 7.0
31161710
UNSPSC 9.0
31161710
customs tariff number
73181900