Profile 8 D40 1NO, natural
0.0.493.39

Profile 8 D40 1NO, natural

0.0.493.39

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/49339
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Ferramentas
  • Downloads
  • Calculadora de deflexão
  • Classificação
Profile 8 D40 1NO, natural
0.0.493.39

Atributos

Line
line 8
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
cut-off max. 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 1.48 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Cross-sectional area
A = 5.51 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 5.87 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 5.63 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 2.02 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 3.00 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 2.80 cm3
Permissible groove extraction force
F = 2500 N
Profile 8 D40 1NO, natural
0.0.493.39

Detalhes

Profiles 8 D40 have a round cross-section of diameter 40 mm. The 4 grooves of Profile 8 D40 are arranged 90° apart. The grooves can be used for holding panel elements and attachments (as with rectangular profile cross-sections) as well as for fasteners.
Profiles with a round cross-section are particularly suitable for constructing fixtures for holding materials ready for use, e.g. shelves and table structures, or for auxiliary fixtures such as signage and handrails.
The profile grooves can be used to connect accessories designed for securing to grooves of Profile 8. The profiles may be connected to each other, to rectangular profiles of Line 8, or to other components using Adapter 8 D40.
The covering over the closed groove can be removed easily for attaching accessories or for profile connections. Assembly is simplified since profiles with closed grooves and profiles with open grooves can be combined.
The correct angle for the profile can be set easily using an angle bracket with an anti-torsion feature (e.g. Angle Bracket V 8 40 Zn), which is mounted on the end face of Profile 8 D40.
Profile 8 D40 1NO, natural
0.0.493.39

Acessórios/Assistência

Cap 8 D40, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.489.53
Cap 8 D40, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.627.32
Cap 8 D7-D40, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.493.88
Automatic-Fastening Set 8 NO D40
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.493.91
Adapter 8 D40/D40, white aluminium, similar to RAL 9006
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.489.88
Adapter 8 40x40/D40, white aluminium, similar to RAL 9006
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.489.86
Adapter 8 80x40/D40, white aluminium, similar to RAL 9006
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.489.87
Standard-Fastening Set 8, stainless
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.388.79
Standard-Fastening Set 8, bright zinc-plated
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.026.07
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30
Profile 8 D40 1NO, natural
0.0.493.39

Ferramentas

Clamping Jaws D40
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
1.0.003.75
T-Slot Opener 8NO
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.612.88
T-Slot Opener 8NO for Standard-Fastening Set
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.612.89
T-Slot Deburrer 8NO
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.612.47

Downloads

Technical documentationTechnical documentation(1 MB)
Chemical resistance of aluminium(376 KB)
ESD Product Qualification(322 KB)

Calculadora de deflexão

Para determinar a deflexão dos perfis à volta do eixo Y, introduza

O cálculo já tem em consideração a deflexão causada pelo peso morto.

Carga 1

load 1
Deflexão f1x: 0 mm Esforço de flexão σ1x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f1y: 0 mm Esforço de flexão σ1y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 2

load 2
Deflexão f2x: 0 mm Esforço de flexão σ2x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f2y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ2y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 3

load 3
Deflexão f3x: 0 mm Esforço de flexão σ3x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f3y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ3y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Profile 8 D40 1NO, natural
0.0.493.39

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.