Profile X 8 80x80 8NO light, natural
0.0.493.03

Profile X 8 80x80 8NO light, natural

0.0.493.03

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/49303
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Ferramentas
  • Downloads
  • Calculadora de deflexão
  • Classificação
Profile X 8 80x80 8NO light, natural
0.0.493.03

Atributos

Line
line 8
line X
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
1 pce., length 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 5.39 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Length, rated
L = 6000 mm
Cross-sectional area
A = 19.96 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 138.57 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 138.57 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 104.16 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 34.64 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 34.64 cm3
Profile X 8 80x80 8NO light, natural
0.0.493.03

Detalhes

An optimised shape with a clean edge. Profiles X from item feature highly precise outer profile edges with a minimum radius. This results in smooth transitions between profiles and the unbroken outer surface produces structures that both look good and are easy to clean.
The Line 8 grooves of the lightweight aluminium profiles can either be entirely open and accessible or concealed behind a smooth exterior. Covered grooves are ideal for machines and plants that need to be kept spotlessly clean. Profiles X 8 use the Line 8 item system groove, which ensures compatibility with the MB Building Kit System.
Suitable Caps that seal off the end face of a profile – thus eliminating the need to deburr cut edges – are available for all Profiles X 8. item offers Base Plate/Transport Plates that are used to attach Castors, knuckle feet, etc.
Opening the covered profile grooves:
It is advisable to mark the start and end of the opening with a 9.2 mm diameter drilled hole.
The groove cover can then simply be removed by levering it out with a screwdriver.
It is advisable to deburr the edges of the groove opening.
The opening allows T-Slot Nuts and other fastening elements to be inserted in the profile groove.
Screwing on a component then covers the groove opening again.
Profile X 8 80x80 8NO light, natural
0.0.493.03

Acessórios/Assistência

Cap X 8 80x80, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.489.98
Automatic-Fastening Set 8 NO, bright zinc-plated
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.489.96
Automatic-Fastening Set 8 NO, stainless
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.669.05
Standard-Fastening Set 8, stainless
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.388.79
Standard-Fastening Set 8, bright zinc-plated
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.026.07
Profile Saw Cut, Medium Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.66
Profile X 8 80x80 8NO light, natural
0.0.493.03

Ferramentas

Drilling Jig 8, small, Standard Connection 8
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.09
T-Slot Opener 8NO
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.612.88
T-Slot Opener 8NO for Standard-Fastening Set
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.612.89
T-Slot Deburrer 8NO
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.612.47

Downloads

Technical documentationTechnical documentation(1 MB)
Chemical resistance of aluminium(376 KB)
ESD Product Qualification(329 KB)

Calculadora de deflexão

Para determinar a deflexão dos perfis à volta do eixo Y, introduza

O cálculo já tem em consideração a deflexão causada pelo peso morto.

Carga 1

load 1
Deflexão f1x: 0 mm Esforço de flexão σ1x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f1y: 0 mm Esforço de flexão σ1y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 2

load 2
Deflexão f2x: 0 mm Esforço de flexão σ2x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f2y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ2y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 3

load 3
Deflexão f3x: 0 mm Esforço de flexão σ3x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f3y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ3y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Profile X 8 80x80 8NO light, natural
0.0.493.03

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100