PET-G 4mm, clear
0.0.492.03

PET-G 4mm, clear

0.0.492.03

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/49203
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce. panel dimensions. approx. 3050x2050 mm
≥1
on application
cut-off max. 3020x2020 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Assistência
  • Downloads
  • Classificação
PET-G 4mm, clear
0.0.492.03

Atributos

Material
PET
Property
clear
Delivery unit
1 pce. panel dimensions. approx. 3050x2050 mm
Weight, spec. Surface
m = 5.08 kg/m2
ESD
ESD-safe = No
Length, rated
L = 3050 mm
PET-G 4mm, clear
0.0.492.03

Detalhes

Thickness tolerance ± 5%
PET-G (glycol-modified polyethylene terephthalate) is an impact-resistant, clear plastic used for constructing machine casings, protective housings and partitions, and is suitable for both indoor and outdoor use.
This highly transparent material exhibits a far higher resistance to impact than acrylic glass and is also easier to work with. Compared to polycarbonate, it offers improved resistance to chemicals and better colour fidelity and UV resistance.
PET-G 4mm, clear
0.0.492.03

Acessórios/Assistência

Saw Cut for Panel Elements Cat. 1
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.475.48

Downloads

Datasheet(275 KB)
PET-G 4mm, clear
0.0.492.03

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
customs tariff number
39206100