Security Lock compact 2NC, 230 V AC
0.0.489.83

Security Lock compact 2NC, 230 V AC

0.0.489.83

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/48983
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
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
Security Lock compact 2NC, 230 V AC
0.0.489.83

Atributos

Line
line 6
line 8
Delivery unit
1 set
Weight
m = 305 g
ESD
ESD-safe = No
Voltage, primary
U1 = 230 V AC
Security Lock compact 2NC, 230 V AC
0.0.489.83

Detalhes

Casing, PA-GF, black
Positive break
Rated control supply voltage: 230 V AC
Protection: IP 67, EN 60529
Test certification to BG-GS-ET-19
Triangular socket wrench DIN 22417 M5
B10d switch (NC) 2,000,000
Service life: 20 years
Two electrically isolated NC contacts in one unit
Compact Security Limit Switch and Security Lock for electrical and mechanical securing of swing, lifting and sliding doors.
The 2NC models are equipped with two electrically isolated, positive-break NC (normally closed) contacts.

Simple connection thanks to plug contacts
In security circuits where the control category calls for 2NC switches, their compact form and plug-in connecting cables ensure particularly space-saving, user-friendly machine protection.
The Security Limit Switches and Security Locks 2NC are used with the actuators and connecting cables set out in the Comprehensive Catalogue (Section 6.3 Special Elements).

Fastening Set for Profiles 6 and 8
Fastening Set 6-8 (Comprehensive Catalogue, Section 6.3 Special Elements) is suitable for fastening the control units and actuators to Line 6 and/or 8 Profiles.
Wiring diagram:
Security Lock compact 2NC
Illustration of circuits:
Security Lock compact 2NC
Security Lock compact 2NC, 230 V AC
0.0.489.83

Acessórios/Assistência

Fastening Set 6-8 for Security Limit Switch / Lock compact
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.473.22
Movable Actuator for Security Limit Switch / Lock compact
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.473.24
Fixed Actuator for Security Limit Switch / Lock compact
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.473.23
Security Switch Connecting Cable M12x1 Code A
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.473.25
Security Switch Connecting Cable M12x1 Code B
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.473.93

Downloads

Assembly instruction(695 KB)
Security Lock compact 2NC, 230 V AC
0.0.489.83

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 8.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
UNSPSC 9.0
39121501
customs tariff number
85365080