Label Protection Strip 8 40, transparent
0.0.488.63

Label Protection Strip 8 40, transparent

0.0.488.63

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/48863
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 1400 mm
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Label Protection Strip 8 40, transparent
0.0.488.63

Atributos

Line
Work Bench System
line 8
Material
PVC
Property
transparent
Delivery unit
1 pce., length 1400 mm
Weight, spec. Length
m = 14.3 g/m
ESD
ESD-safe = No
Length, rated
L = 1400 mm
Label Protection Strip 8 40, transparent
0.0.488.63

Detalhes

Securing labels in place
Label Holder 8 160x40 is used for attaching labels to shelves, work benches and fixtures. It consists of the Label Profile, which has a protective strip and side caps, and two Clips 8 St.
Use of any desired paper labels
The Label Holder takes paper labels 36 mm high that can be customised at will. The transparent strip protects the labels against soiling.
Label Holder of any desired length
The Label Profile can also be cut to length and used for constructing Label Holders of any desired length. The Label Profile is then sealed by side caps.
Fastening to different structures
Label Holder 8 can be secured to different structures:
- with Clip 8 St to Line 8 Profile grooves
- with countersunk screw to walls and other surfaces
- with double-sided adhesive tape to panel elements
Label Protection Strip 8 40, transparent
0.0.488.63

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
eCl@ss 8.0
15030201
UNSPSC 7.0
56111906
UNSPSC 9.0
56111906
customs tariff number
39204910