Descubra a grande versatilidade do mundo de produtos item. Os engenheiros por todo o mundo apostam há mais de 30 anos em produtos da item, porque ambos estão interligados. É possível combinar os componentes modulares entre si, de forma praticamente ilimitada. Desta forma as ideias tornam-se realidade.
Descubra a grande versatilidade do mundo de produtos item. Os engenheiros por todo o mundo apostam há mais de 30 anos em produtos da item, porque ambos estão interligados. É possível combinar os componentes modulares entre si, de forma praticamente ilimitada. Desta forma as ideias tornam-se realidade.
O sistema modular da item é a solução para todos os trabalhos construtivos na construção de máquinas e de equipamentos. As suas áreas de aplicação vão desde as estantes simples até às linhas de produção completamente automatizadas.
O sistema para posto de trabalho para a produção manual: Conceção perfeita do posto de trabalho para postos de trabalho manuais na indústria e no comércio; com o sistema para posto de trabalho da item é possível solucionar todos os trabalhos na produção manual de forma otimizada.
D30 - o sistema de tubos perfilados para a construção de equipamentos rápida, exigente e orientada para a solução. Ou seja, exatamente o que necessita para colocar em prática os conceitos de sucesso japoneses nos pavilhões da sua fábrica, otimizar continuamente os processos de produção e reduzir os custos.
Quer se trate de uma plataforma grande, uma plataforma de montagem em toda a volta ou uma simples plataforma de manutenção, o sistema de escadas e plataformas permite criar áreas de trabalho à altura pretendida. Uma vez que o nosso sistema de escadas e plataformas é compatível com o sistema modular da item, tem à sua disponibilidade o programa de acessórios completo com vedações de proteção, portas, perfis, elementos de pavimento, etc.
O sistema de paredes de proteção da item cumpre todos os requisitos de proteção abrangente das máquinas. Está montado de forma continuamente modular, a partir de componentes do sistema modular MB, e pode ser adaptado com precisão à máquina e à função de proteção necessária.
O sistema de automação da item é a solução completa abrangente para a tecnologia linear. Oferece unidades lineares prontas a montar, que são fornecidas com elementos de acionamento, corrediça e acessórios. Basta montar e já está – a automação é tão simples quanto isto.
Desde a célula para robô, às mesas para robôs expansíveis e aos carrinhos para robô móvel para Cobots: Com a item conseguirá encontrar a solução otimizada.
Expanda a sua formação, quando, onde e como entender! A item transmite-lhe os princípios base e os conhecimentos de peritos em formações disponibilizadas por toda a Alemanha em datas pré-definidas ou a qualquer momento online, na item Academy.
Oferecemos-lhe auxílio no planeamento dos seus projetos! Aproveite os nossos configuradores, os nossos exemplos práticos de soluções de amostra ou pergunte-nos pessoalmente!
Oferecemos-lhe auxílio no planeamento dos seus projetos! Aproveite os nossos configuradores, os nossos exemplos práticos de soluções de amostra ou pergunte-nos pessoalmente!
Através dos nossos configuradores inteligentes poderá desenhar no ecrã projetos personalizados de forma simples e rápida. As listas de peças e os PDF em 3D aceleram consideravelmente o planeamento e o ajuste.
Descubra diversas soluções de amostra nos nossos exemplos de utilização. Enquanto cliente item receberá diretamente dados CAD, PDF 3D e listas de peças.
As suas ideias valem a pena. Isto significa para nós: assegurar a máxima exigência na qualidade dos nossos produtos e dos serviços com eles relacionados. Descubra mais sobre a item!
As suas ideias valem a pena. Isto significa para nós: assegurar a máxima exigência na qualidade dos nossos produtos e dos serviços com eles relacionados. Descubra mais sobre a item!
A nossa vasta gama de serviços está à sua espera: Obtenha uma visão geral e descubra como pode beneficiar da loja online, de várias ferramentas e configuradores online, do CAD Download Center e de muitas outras categorias.
A nossa vasta gama de serviços está à sua espera: Obtenha uma visão geral e descubra como pode beneficiar da loja online, de várias ferramentas e configuradores online, do CAD Download Center e de muitas outras categorias.
Quer esteja à procura de diferentes formatos de catálogos, listas de preços ou certificados, veio ao sítio certo! A função de filtragem e a possibilidade de combinar downloads através da lista de leitura, que lhe dá acesso rápido ao conteúdo desejado, são particularmente práticas.
O item Loja Online oferece-lhe modelos CAD para todos os formatos convencionais. Você pode encontrar seus dados CAD salvos e baixá-los em apenas alguns passos.
O registo no item dá-lhe inúmeras vantagens adicionais: Aproveite toda a comodidade da loja online - incluindo downloads CAD, importação de listas de peças e uma vista do histórico do cesto de compras.
O catálogo online do item oferece mais de 4000 produtos para a construção de máquinas e equipamentos. Mais downloads CAD, configuradores, vídeos e muito mais!
O sistema modular da item é a solução para todos os trabalhos construtivos na construção de máquinas e de equipamentos. As suas áreas de aplicação vão desde as estantes simples até às linhas de produção completamente automatizadas.
O sistema para posto de trabalho para a produção manual: Conceção perfeita do posto de trabalho para postos de trabalho manuais na indústria e no comércio; com o sistema para posto de trabalho da item é possível solucionar todos os trabalhos na produção manual de forma otimizada.
D30 - o sistema de tubos perfilados para a construção de equipamentos rápida, exigente e orientada para a solução. Ou seja, exatamente o que necessita para colocar em prática os conceitos de sucesso japoneses nos pavilhões da sua fábrica, otimizar continuamente os processos de produção e reduzir os custos.
Quer se trate de uma plataforma grande, uma plataforma de montagem em toda a volta ou uma simples plataforma de manutenção, o sistema de escadas e plataformas permite criar áreas de trabalho à altura pretendida. Uma vez que o nosso sistema de escadas e plataformas é compatível com o sistema modular da item, tem à sua disponibilidade o programa de acessórios completo com vedações de proteção, portas, perfis, elementos de pavimento, etc.
O sistema de paredes de proteção da item cumpre todos os requisitos de proteção abrangente das máquinas. Está montado de forma continuamente modular, a partir de componentes do sistema modular MB, e pode ser adaptado com precisão à máquina e à função de proteção necessária.
O sistema de automação da item é a solução completa abrangente para a tecnologia linear. Oferece unidades lineares prontas a montar, que são fornecidas com elementos de acionamento, corrediça e acessórios. Basta montar e já está – a automação é tão simples quanto isto.
More protection and enhanced safety for you and your staff. These applications include sneeze guards in full-height and countertop models and freestanding sanitiser points.
As Unidades de Ventiladores com Filtro, com a sua tecnologia de filtro de alto desempenho e fixação de painéis resistentes à pressão para tectos e paredes, são a solução ideal para criar ambientes limpos personalizados, totalmente fechados (mini-ambientes) e locais de trabalho com fluxo de ar controlado (caixas de fluxo laminar).
Ver dados CAD
Atribuir à lista de comparação
Comparar produtos
https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/48847
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio.
A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos.
Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH.
O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores
possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc.,
com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática.
Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos.
Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Mais informações sobre o produto
Atributos
Detalhes
Acessórios
Downloads
Classificação
Sealing Brush KW, black
0.0.488.47
Atributos
Line
Work Bench System
Material
PA
Property
black
Delivery unit
1 pce., length 2000 mm
Weight, spec. Length
m =
40.0
g/m
ESD
ESD-safe =
Yes
Length, rated
L =
2000
mm
Sealing Brush KW, black
0.0.488.47
Detalhes
Sealing Brush KW is secured to Lid Profile 160 KW by inserting it into the appropriate groove. A centre punch or similar is then used on the underside of the groove in order to deform it and ensure that Sealing Brush KW is permanently held in position.
As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
customs tariff number
96035000
Categorias
Pesquisa de contacto
Encontrar o seu contacto mais próximo
Choose a state
Please choose a state to see a suitable distributor