Conduit Profile U 40x40 SE, natural
0.0.487.27

Conduit Profile U 40x40 SE, natural

0.0.487.27

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/48727
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 3000 mm
≥1
on application
1 pce., length 3000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Downloads
  • Classificação
Conduit Profile U 40x40 SE, natural
0.0.487.27

Atributos

Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
cut-off max. 3000 mm
Weight, spec. Length
m = 0.61 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Cross-sectional area
A = 2.23 cm2
Conduit Profile U 40x40 SE, natural
0.0.487.27

Detalhes

The installation conduits in the SE version feature a screw channel for fastening End Caps. This makes these cable routing conduits easier to use.
Conduit Profiles U are available with or without screw channels (SE) for fastening metal end caps in place. A corresponding length of Lid Profile E can be ordered as a top covering for the conduit.
Conduit Profile U 40x40 SE, natural
0.0.487.27

Acessórios/Assistência

Conduit Cap 40x40, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.196.88
Conduit Cap 40x40 with Cable Entry Protector, black
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.638.31
Lid Profile D40 E, natural
Unidade de entrega
cut-off max. 3000 mm
Artigo n.º
7.0.001.46
Cable Entry Protector Lid 40, black
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.479.76
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30

Downloads

ESD Product Qualification(325 KB)
Conduit Profile U 40x40 SE, natural
0.0.487.27

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042990