Conduit Cap 60x30, black
0.0.486.83

Conduit Cap 60x30, black

0.0.486.83

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/48683
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Classificação
Conduit Cap 60x30, black
0.0.486.83

Atributos

Material
PA-GF
Property
black
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 4 g
ESD
ESD-safe = No
Conduit Cap 60x30, black
0.0.486.83

Detalhes

a = 60 mm  b = 30 mm  c = 3 mm
The Caps are for use with the modular conduit system.
Rounded coverings for profile edges and end face closures for conduits and operating consoles, which eliminate deburring.
Self-Tapping Screws DIN 7981 St 3,5x6,5 are recommended for securing Conduit Caps.
Conduit Cap 60x30, black
0.0.486.83

Acessórios/Assistência

Self-Tapping Screw DIN 7981 St 3.5x6.5, bright zinc-plated
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
8.0.000.54
Conduit Cap 60x30, black
0.0.486.83

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39235090