Adjustable Stand Foot Side Brace 8
0.0.486.18

Adjustable Stand Foot Side Brace 8

0.0.486.18

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/48618
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Adjustable Stand Foot Side Brace 8
0.0.486.18

Atributos

Line
line 8
Delivery unit
1 set
Weight
m = 655 g
ESD
ESD-safe = No
Adjustable Stand Foot Side Brace 8
0.0.486.18

Detalhes

Adjustable Stand Foot Side Brace, Al, anodized, natural
2 T-Slot Nuts 8 St M8, St, bright zinc-plated
2 Button-Head Screws ISO 7380-M8x20, St, bright zinc-plated
2 Hexagon Nuts DIN 934-M8, St, bright zinc-plated
4 Washers ISO 7089 - 8 - 200 HV, bright zinc-plated
Button-Head Screw ISO 7380-M8x45, St, bright zinc-plated
Adjustable Stand Foot Side Brace 8 is used to provide lateral support to an enclosure erected using Adjustable Stand Foot 8. It is inserted into Adjustable Stand Foot 8 and is also screwed to the Stand Profile.
The inclination is set in the same way as the Adjustable Stand Foot, using a set screw. Used in conjunction with Adjustable Stand Foot 8, the Stand Profile can then be aligned in all planes.
Adjustable Stand Foot 8 can be used to subsequently align every Stand Profile.
Adjustable Stand Foot Side Brace 8
0.0.486.18

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
customs tariff number
76169990