Hinge Leaf 8 80x40
0.0.483.59

Hinge Leaf 8 80x40

0.0.483.59

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/48359
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Classificação
Hinge Leaf 8 80x40
0.0.483.59

Atributos

Line
line 8
Delivery unit
1 set
Weight
m = 125 g
ESD
ESD-safe = No
Hinge Leaf 8 80x40
0.0.483.59

Detalhes

Hinge Leaf, Al, anodized, natural
2 Locating lugs, Al, anodized, natural
2 Button-Head Screws ISO 7380-M8x18, St, bright zinc-pl.
2 washers DIN 433-8.4, St, bright zinc-plated
2 T-Slot Nuts V 8 St M8, St, bright zinc-plated
Caps, PA-GF, grey
Modular Hinge System for high-strength aluminium hinges. Suitable for heavy doors, lids and swivel-type devices.
Hinge Leaves of various heights and widths support heavy-duty hinges of virtually any length which the user can adapt to the specific situation. Hinges with an opening angle of up to 270° can be achieved using a suitable combination of sets.
A hinge consists of at least two Hinge Leaves and a suitable Hinge Pin. The Hinge Leaves and Pin are available in different lengths. When selecting these components, the minimum depth which the pin is inserted into the eye of the Hinge Leaf must always be taken into account.
Defined sets always contain all components necessary for a complete Hinge Leaf or Hinge Pin.
The use of slots and stepped locating lugs for screwing the Hinge Leaves facilitates the process of aligning the doors in the surrounding door frame. The locating lugs also serve as an anti-torsion device in the groove, thus preventing the hinges from becoming displaced under load.
Fastening is also possible to the end face of the profile. The slots are sealed with the enclosed Caps after installation has been completed, as are the drill holes of the hinge eyes.
Various Hinge Leaves and Hinge Pins can be combined to construct hinge strips.
For example: Constructing a hinge strip with Hinge Leaves 8 80x40.
The required hinge can be assembled easily from the following sets:
b = Hinge Pin D8x51
c = Hinge Pin D8x76
d = Hinge Leaf 8 80x40
The data apply for at least two hinges per door - one hinge assumed to be supporting.
Hinge Leaf 8 80x40
0.0.483.59

Acessórios/Assistência

Hinge Pin D8x51
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.483.62
Hinge Pin D8x76
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.483.61
Hinge Pin D8x116
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.486.16
Hinge Leaf 8 80x40
0.0.483.59

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 8.0
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
customs tariff number
76169990