Ball-Headed Key 10 A/F
0.0.480.35

Ball-Headed Key 10 A/F

0.0.480.35

Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/48035
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Ball-Headed Key 10 A/F
0.0.480.35

Atributos

Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 212 g
ESD
ESD-safe = No
Width across flats
s = 10 A/F
Ball-Headed Key 10 A/F
0.0.480.35

Detalhes

Wrench, chrome vanadium steel, matt chrome-plated
Plastic grip, TPE
Ball-Headed Keys are particularly suitable for initial tightening and for screws which are difficult to reach (tightening angles up to 25°).
Keys with T-Handle and L-Keys are suitable for the maximum tightening torques of the various screws.
L-Keys are particularly suitable for tightening the screws of Universal Connections.
A special L-Key 5 A/F N is used for the Automatic-Fastening Sets 8 N.
The wrenches are made of high-grade chrome-vanadium steel, matt-chrome plated. The ergonomic plastic handles have an elastic coating of TPE.
Ball-Headed Key 10 A/F
0.0.480.35

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21040409
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 7.0
27111710
UNSPSC 9.0
27111710
customs tariff number
82054000