Radius Seal 8 40x40, grey similar to RAL 7042
0.0.480.01

Radius Seal 8 40x40, grey similar to RAL 7042

0.0.480.01

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/48001
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Radius Seal 8 40x40, grey similar to RAL 7042
0.0.480.01

Atributos

Line
line 8
Material
PA
Property
grey similar to RAL 7042
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 2.0 g
ESD
ESD-safe = No
cleanroom suitability
Yes
Radius Seal 8 40x40, grey similar to RAL 7042
0.0.480.01

Detalhes

The plastic Radius Seals ensure a continuous transition for the external contour of 90° profile connections. The gap between the straight end-face saw cut of the profile and the profile edge radius is filled by the seal.
This simplifies cleaning and prevents dirt from entering the profile cavities. Radius Seals can therefore be used particularly effectively in clean-room conditions.
The Radius Seals can be used in combination with all MB System connecting elements.
Important:
When using the Radius Seal with Standard, Universal and Automatic Fasteners the power-look connection is affected by an interlying plastic element which reduces the load that the connnection will bear. It is advisable to use an additional safety factor of 2 at the design stage.
In calculating the length of the cross profiles between two profiles, the thickness of the Radius Seals on each side must be taken into account.

Downloads

VOC/SVOC-clean room certificate(151 KB)
Radius Seal 8 40x40, grey similar to RAL 7042
0.0.480.01

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23079090
eCl@ss 4.0
23071404
eCl@ss 4.1
23071404
eCl@ss 5.0
23079004
eCl@ss 5.1
23079004
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23079090
eCl@ss 8.0
23079090
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39269097