Hinge Leaf Profile 6 e light, natural
0.0.478.96

Hinge Leaf Profile 6 e light, natural

0.0.478.96

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/47896
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 3000 mm
≥1
on application
cut-off max. 3000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Downloads
  • Classificação
Hinge Leaf Profile 6 e light, natural
0.0.478.96

Atributos

Line
line 6
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
cut-off max. 3000 mm
Weight, spec. Length
m = 0.54 kg/m
ESD
ESD-safe = No
Hinge Leaf Profile 6 e light, natural
0.0.478.96

Detalhes

Customised hinge strip on a lid that covers the entire gap between the door and fixed door frame.
The Hinge Leaf Profiles must be provided with a countersink for screw fastening. The correct position of the hole is marked by a guide notch on the back of the hinge.
Hinge Leaf Profile 6 e light, natural
0.0.478.96

Acessórios/Assistência

Hinge Al light, Pin Set D6
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.621.16
T-Slot Nut 6 St M5, bright zinc-plated
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.419.43
Countersunk Screw DIN 7991 M5x12, bright zinc-plated
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
8.0.000.75
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30

Downloads

Assembly instruction(397 KB)
Hinge Leaf Profile 6 e light, natural
0.0.478.96

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
customs tariff number
76042100