Protective Profile 8 40x16, black
0.0.474.72

Protective Profile 8 40x16, black

0.0.474.72

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/47472
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 2000 mm
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Ferramentas
  • Classificação
Protective Profile 8 40x16, black
0.0.474.72

Atributos

Line
line 8
Material
TPE
Property
black
Delivery unit
1 pce., length 2000 mm
Weight, spec. Length
m = 334 g/m
ESD
ESD-safe = No
Hardness
70 Sh A
Protective Profile 8 40x16, black
0.0.474.72

Detalhes

The Protective Profiles have a modular dimension of 40 mm.
Large cross-sections of Line 8 Profiles can be protected effectively by combining several Protective Profiles.
Protective Profile 8 40x16, black
0.0.474.72

Acessórios/Assistência

Cap for Protective Profile 8 40x16, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.474.74
Protective Profile 8 40x16, black
0.0.474.72

Ferramentas

Multi-Purpose Pliers
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.265.63
Multi-Purpose Pliers with 90° Stop
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.662.33
Protective Profile 8 40x16, black
0.0.474.72

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
customs tariff number
39161000