Bracket 60x60x20 Zn, black
0.0.474.62

Bracket 60x60x20 Zn, black

0.0.474.62

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/47462
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Bracket 60x60x20 Zn, black
0.0.474.62

Atributos

Material
Die-cast zinc
Property
black
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 92 g
ESD
ESD-safe = No
Bracket 60x60x20 Zn, black
0.0.474.62

Detalhes

Brackets Zn are very versatile and can be used for securing various components in variable positions on MB Building Kit System profiles and panel elements.
The slots can be used to adjust the position and angle of the Bracket over a broad range and have been designed for screws up to size M6. Locating Washers 6 D5 or 6 D4 are recommended for smaller screws
Bracket 60x60x20 Zn, black
0.0.474.62

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
79070000