Shaft D14, stainless
0.0.472.31

Shaft D14, stainless

0.0.472.31

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/47231
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 3000 mm
≥1
on application
1 pce., length 3000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Assistência
  • Ferramentas
  • Vídeos
  • Classificação
Shaft D14, stainless
0.0.472.31

Atributos

Material
St, X 46 Cr 13, hardened, polished
Property
stainless
Delivery unit
1 pce., length 3000 mm
Weight, spec. Length
m = 1.21 kg/m
ESD
ESD-safe = No
Diameter
d = 14 mm
Shaft D14, stainless
0.0.472.31

Detalhes

Hardness HRc 54 ± 2
Roughness Ra = 0.3 μm, Rz = 2 μm
Hardening depth min. 0.6 mm
Roundness 5 μm, Parallelism 8 μm/1000 mm

Polished Shaft, 14 mm dia., for Roller and C-Rail Guides that need to satisfy special requirements as regards corrosion resistance or material properties.
The material properties of the stainless steel make the load factors of Shaft D14, stainless lower than with the standard version.
Shaft D14, stainless
0.0.472.31

Acessórios/Assistência

Cutting Work, Shaft
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.294.06
Fixing Bore for Shafts D10/D14/D25
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.294.32
Shaft D14, stainless
0.0.472.31

Ferramentas

Combination Drilling Jig for Shaft D14
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.373.55
Mounting Aid for Shaft D6/D14/D25, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.265.38

Vídeos

item rack drive

The innovation in the item rack drive: the rack sits entirely in the groove, segmented and fully modular in a modular dimension of 80 mm. The innovative clamp technology secures the rack without screw fixings and also locks together the segments. How does this benefit you? You get a rack drive that is unrivalled in its compact design. There's nothing above it and no space is wasted. High rigidity and long service life with minimum maintenance.
Shaft D14, stainless
0.0.472.31

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
eCl@ss 8.0
23050704
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
customs tariff number
84831095