Chain Reverse Unit 8 80 with Bore
0.0.463.75

Chain Reverse Unit 8 80 with Bore

0.0.463.75

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/46375
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Chain Reverse Unit 8 80 with Bore
0.0.463.75

Atributos

Line
line 8
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 1.1 kg
ESD
ESD-safe = No
Torque max.
Mmax. = 20 Nm
Chain Reverse Unit 8 80 with Bore
0.0.463.75

Detalhes

Chain Reverse Unit, die-cast zinc, black, pre-assembled
Ball-bearing sprocket wheel, z = 16 (z = number of teeth)
One revolution corresponds to 203.2 mm
effective radius rw = 32.3 mm
Hub with bore D8, reborable up to max. ø 15 mm
Hub depth 30 mm, Max. load: MD = 20 Nm
Tensioning Block, die-cast zinc, black, pre-assembled
Fastening screws, St, black, 2 caps, PA, black
Chain length in Reverse Unit 236.3 mm
Notes on Use and Installation
Chain Reverse Units 8 80 are used for reversing, clamping and driving Chain ½".
They are screwed into the end faces of Profiles 8 at a height of 80 mm.
It is possible to fit motors and couplings D55 directly to the Chain Reverse Unit.
The Chain Reverse Unit incorporates integrated chain tensioning block and clamp.
The Chain tensioning distance is 2x13 mm in total. The Chain tension must be set so that the Chain can also be operated with the slack side of the Chain only slightly pre-tensioned.
The Chain can be driven directly using the Chain Reverse Units or the Chain Counter-Reverse Unit. The sprocket wheels of the Chain Reverse Units are available with multi-spline hub VK14 or with a bore that can be machined as required. Use of multi-spline hub VK14 enables the modular accessories (Synchroniser Shafts) to be used without any restrictions.
The Chain Reverse Units are screw-connected into the core bores in the end faces of the frame profiles.
The Chain Guide Profile must be cut 50 mm longer than the aluminium profile, since it must project 25 mm into the Reverse Unit at each end.
Calculating the chain length:
Chain drive with two Chain Reverse Units 8 80

Downloads

Assembly instruction(618 KB)
Chain Reverse Unit 8 80 with Bore
0.0.463.75

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23170490
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 8.0
23179105
UNSPSC 7.0
26111505
UNSPSC 9.0
26111505
customs tariff number
84833080