Anti-Vibration Insert D80, stainless
0.0.458.93

Anti-Vibration Insert D80, stainless

0.0.458.93

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/45893
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Anti-Vibration Insert D80, stainless
0.0.458.93

Atributos

Material
St
Property
stainless
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 115 g
ESD
ESD-safe = Yes
Force max
Fmax. = 10000 N
Diameter
d = 80 mm
Anti-Vibration Insert D80, stainless
0.0.458.93

Detalhes

Self-damping: Approx. 15%
Natural frequency: 20-25 Hz
Resonance ratio: Approx. 3.3
Static load Fstat: 2,000 N
Max. dynamic pressure loading Fdyn: 10,000 N
The Anti-Vibration Insert can be inserted into Knuckle Foot D80 to absorb shocks and vibrations by internal friction.
The material is resistant to aging and corrosion as well as to oils, greases, acids and solvents.
Using the Anti-Vibration Insert in Knuckle Foot D80 stainless enables electrostatic charge to be discharged through it.
The effective height (h) when not under load is 9 mm.
The value of h decreases by the spring distance a as a function of the force F.
The degree of vibration damping depends on the excitation frequency. Shocks (excitation below the natural frequency) will be reduced by the self-damping.

Downloads

ESD Product Qualification(325 KB)
Anti-Vibration Insert D80, stainless
0.0.458.93

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23189090
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 8.0
23189090
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
customs tariff number
73141200