RS Slide Strip, black
0.0.458.64

RS Slide Strip, black

0.0.458.64

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/45864
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 roll, length 20 m
≥1
on application
cut-off max. 20 m
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
RS Slide Strip, black
0.0.458.64

Atributos

Line
line 8
Material
PE-HD
Property
black
Delivery unit
1 roll, length 20 m
Weight, spec. Length
m = 44.0 g/m
ESD
ESD-safe = No
Length, rated
L = 20000 mm
Cross-sectional area
A = 0.45 cm2
RS Slide Strip, black
0.0.458.64

Detalhes

Roller Shutters can be used primarily as moving panel elements for locking cabinet systems, control panels and operating consoles etc. The major advantage of the system is its flexibility, allowing it to be housed within the cabinet, and requiring far less space than swing or sliding doors.
The Roller Shutter System is suitable for constructing manually-operated vertical and horizontal roller shutters on frames built from Profiles 8. The system consists of the Roller Shutter Guide and the Roller Shutter itself, both of which are of modular design. The Roller Shutter is available in aluminium or lightweight composite.
Detailed installation instructions are included with the Roller Shutter Curved Guide Set 45°.

Downloads

Assembly instruction(815 KB)
RS Slide Strip, black
0.0.458.64

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
eCl@ss 7.1
22320204
eCl@ss 8.0
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
UNSPSC 9.0
30151801
customs tariff number
39161000