Buffer Strip 8 20x18, black
0.0.458.01

Buffer Strip 8 20x18, black

0.0.458.01

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/45801
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 2000 mm
≥1
on application
1 pce., length 2000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Ferramentas
  • Downloads
  • Classificação
Buffer Strip 8 20x18, black
0.0.458.01

Atributos

Line
line 8
Material
TPE
Property
black
Delivery unit
1 pce., length 2000 mm
Weight, spec. Length
m = 240 g/m
ESD
ESD-safe = Yes
Hardness
73 Sh A
Buffer Strip 8 20x18, black
0.0.458.01

Detalhes

Hardness 73 Sh A
Oil, UV and water resisting
Flexible plastic strip with fastening geometry for Profiles 8 and Clamp Profile 8 32x18.
The strip can be used as a stop for swing, sliding and lifting doors, as a sealing profile or for similar applications.
In enclosure and guard applications using Hanger 8/Door Rabbet 8 (gap width 25/28 mm), Buffer Strip 8 20x18 can be used to reduce the gap width.
Buffer Strip 8 20x18, black
0.0.458.01

Ferramentas

Multi-Purpose Pliers
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.265.63
Multi-Purpose Pliers with 90° Stop
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.662.33

Downloads

ESD Product Qualification(322 KB)
Buffer Strip 8 20x18, black
0.0.458.01

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 8.0
23270290
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
customs tariff number
40082900