Polycarbonate 5mm, tinted
0.0.457.15

Polycarbonate 5mm, tinted

0.0.457.15

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/45715
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 3020x2020 mm
≥1
on application
1 pce. panel dimensions. approx. 3050x2050 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Assistência
  • Downloads
  • Classificação
Polycarbonate 5mm, tinted
0.0.457.15

Atributos

Material
PC
Property
tinted
Delivery unit
1 pce. panel dimensions. approx. 3050x2050 mm
Weight, spec. Surface
m = 6.00 kg/m2
ESD
ESD-safe = No
Length, rated
L = 3050 mm
Polycarbonate 5mm, tinted
0.0.457.15

Detalhes

Thickness tolerance ± 5 %
Polycarbonate is a transparent plastic with very good visual properties and a smooth, glossy surface. It benefits from exceptional impact resistance and toughness which makes Polycarbonate panels elastic and virtually unbreakable. They can be used over a wide range of temperatures (from -40°C to +135°C).
Polycarbonate is suitable for safety doors and panelling. Subjecting Polycarbonate panels to UV light or cooling lubricants over a lengthy period can embrittle the material, weakening the safety panel.
When using Polycarbonate panels with other materials (aluminium, steel), the different thermal expansions should be taken into account.
Polycarbonate 5mm, tinted
0.0.457.15

Acessórios/Assistência

Saw Cut for Panel Elements Cat. 1
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.475.48

Downloads

Datasheet(258 KB)
Polycarbonate 5mm, tinted
0.0.457.15

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
customs tariff number
39206100