Acrylic Glass 5mm GS, clear
0.0.457.06

Acrylic Glass 5mm GS, clear

0.0.457.06

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/45706
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 3020x2000 mm
≥1
on application
1 pce. panel dimensions. approx. 3050x2030 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Assistência
  • Downloads
  • Classificação
Acrylic Glass 5mm GS, clear
0.0.457.06

Atributos

Material
PMMA
Property
clear
Delivery unit
1 pce. panel dimensions. approx. 3050x2030 mm
Weight, spec. Surface
m = 5.95 kg/m2
ESD
ESD-safe = No
Length, rated
L = 3050 mm
Acrylic Glass 5mm GS, clear
0.0.457.06

Detalhes

Thickness tolerance ± 10%
Acrylic Glass is a rigid, transparent material that is naturally colourless and exceptionally clear. Consequently, it is suitable for all types of light/colour permeability or dispersion.
Its resistance to numerous aggressive chemical agents makes it the reference plastic for resistance to light and weathering. Acrylic Glass panels can be machined using industrial, manual or artistic processes.
item Acrylic Glass panels are made using the casting method to ensure a particularly high-quality appearance. Polishing produces very high-gloss finishes.
Acrylic Glass XT in extruded quality has slightly lower mechanical and thermal load-carrying capacities than cast panels and slightly poorer visual properties. In many applications, it can be an economical alternative to cast quality panels.
When using Acrylic Glass panels with other materials (aluminium, steel), the different thermal expansions should be taken into account. In principle, the various values relate to measurements conducted on colourless, transparent test samples.
Acrylic Glass demonstrates good resistance to water, alkalis and aqueous solutions containing inorganic salts. Certain dilute acids such as prussic acid and hydrogen fluoride corrode Acrylic Glass, as do concentrated sulphuric, nitric and chromic acids.
Acrylic Glass 5mm GS, clear
0.0.457.06

Acessórios/Assistência

Saw Cut for Panel Elements Cat. 1
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.475.48

Downloads

Datasheet(265 KB)
Acrylic Glass 5mm GS, clear
0.0.457.06

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
customs tariff number
39206100