Profile 8 80x40 light, natural
0.0.452.41

Profile 8 80x40 light, natural

0.0.452.41

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/45241
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application
1 pce., length 3000 mm
≥1
on application
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application

on application on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Downloads
  • Calculadora de deflexão
  • Aplicação
  • Classificação
Profile 8 80x40 light, natural
0.0.452.41

Atributos

Line
line 8
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
1 pce., length 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 3.04 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Length, rated
L = 6000 mm
Cross-sectional area
A = 11.38 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 16.6 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 69.54 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 9.94 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 8.3 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 17.38 cm3
Profile 8 80x40 light, natural
0.0.452.41

Detalhes

The profiles in Line 8 are available in standard, light and economy (E) design variants. Due to additional cavities, a Profile 8 80x40 light weighs around 33 percent less than a Profile 8 80x40 in the same length. A Profile 8 80x40 E weighs approximately 47 percent less.
The area moments of inertia against profile deflection and the maximum groove load-bearing capacity of the selected profile must be given due consideration in respect of the loads involved.
Profile 8 80x40 light, natural
0.0.452.41

Acessórios/Assistência

Cap 8 80x40, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.02
Cap 8 80x40, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.627.18
Cap 8 80x40 Zn, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.427.11
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30

Downloads

Technical documentationTechnical documentation(1 MB)
Chemical resistance of aluminium(376 KB)
ESD Product Qualification(325 KB)

Calculadora de deflexão

Para determinar a deflexão dos perfis à volta do eixo Y, introduza

O cálculo já tem em consideração a deflexão causada pelo peso morto.

Carga 1

load 1
Deflexão f1x: 0 mm Esforço de flexão σ1x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f1y: 0 mm Esforço de flexão σ1y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 2

load 2
Deflexão f2x: 0 mm Esforço de flexão σ2x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f2y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ2y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 3

load 3
Deflexão f3x: 0 mm Esforço de flexão σ3x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f3y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ3y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Aplicações

Tall side table - Article EX-01006

Stable, heavy-duty table design for a wide range of industrial applications.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras

Aplicações

Cantilever rack - Article EX-01071

Made entirely using elements from the MB Building Kit System, this cantilever rack has been optimised for the storage of lengthy products.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras

Aplicações

Shelving unit 8x6 - Article EX-01074

This warehouse shelving unit measures 2,000 x 1,400 x 440 mm and is a perfect example of a standard modern shelving unit designed to hold 6 x 8 containers.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças

Aplicações

Cabinet 6x8 - Article EX-01075

The outer dimensions of this cabinet are 2,000 x 1,410 x 440 mm, sufficient for 48 containers, eight on each of the six shelves. The full-height doors, which use elegant Hinges 8 Al, make sure that every corner is in easy reach.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras

Aplicações

MB transport trolley - Article EX-010777

This transport trolley is made from classic 40 x 40 mm Line 8 profiles. It is light and, thanks to the use of high-quality Swivel Castors D75, easy to steer.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras

Aplicações

Basic frame - Article EX-01088

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras
Profile 8 80x40 light, natural
0.0.452.41

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100