C-Rail, Rail Profile 6, natural
0.0.451.52

C-Rail, Rail Profile 6, natural

0.0.451.52

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/45152
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 6000 mm
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
  • Calculadora de deflexão
  • Classificação
C-Rail, Rail Profile 6, natural
0.0.451.52

Atributos

Line
line 6
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
1 pce., length 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 1.68 kg/m
ESD
ESD-safe = No
Length, rated
L = 6000 mm
Cross-sectional area
A = 6.23 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 25.89 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 5.19 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 1.09 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 6.13 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 2.94 cm3
C-Rail, Rail Profile 6, natural
0.0.451.52

Detalhes

Bearing Units K (without guiding shaft) or 1R (with 1 or 2 guiding shafts) or 3R are guided in the Rail Profiles.
The following points must be taken into account when installing the guiding shafts:
> Preparation for pinning Shafts D10 or D14 by drilling a single blind hole into each shaft at any point using a carbide-tipped drill. Shaft D6 does not need to be pinned.
The Shaft is best drilled using the Combination Drilling Jig for Shafts (Section 9.2 Jigs and Tools).
> Drill the through bores into the C-Rail Profile at the same point.
> Press a dowel pin DIN 1481-4x10 into Shaft D10 or dowel pin DIN 1481-5x14 into Shaft D14.
> Using the Mounting Aid for Shafts (Section 9.2 Jigs and Tools), an appropriate round steel bar for a lever, and a profile for locating the Mounting Aid, the pre- greased guiding shafts are pressed into the C-Rail Profiles.
C-Rail, Rail Profile 6, natural
0.0.451.52

Acessórios/Assistência

C-Rail, Rail Profile Cap Set 6, black
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.461.38
Shaft D10, bright
Unidade de entrega
cut-off max. 6000 mm
Artigo n.º
0.0.401.09
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30

Downloads

Technical documentation(1 MB)

Calculadora de deflexão

Para determinar a deflexão dos perfis à volta do eixo Y, introduza

O cálculo já tem em consideração a deflexão causada pelo peso morto.

Carga 1

load 1
Deflexão f1x: 0 mm Esforço de flexão σ1x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f1y: 0 mm Esforço de flexão σ1y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 2

load 2
Deflexão f2x: 0 mm Esforço de flexão σ2x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f2y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ2y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 3

load 3
Deflexão f3x: 0 mm Esforço de flexão σ3x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f3y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ3y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
C-Rail, Rail Profile 6, natural
0.0.451.52

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23050703
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300202
eCl@ss 7.1
23050703
eCl@ss 8.0
23050703
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
customs tariff number
76042100