Locating Washer 5 D3, bright zinc-plated
0.0.444.48

Locating Washer 5 D3, bright zinc-plated

0.0.444.48

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/44448
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Aplicação
  • Classificação
Locating Washer 5 D3, bright zinc-plated
0.0.444.48

Atributos

Line
line 5
Material
St
Property
bright zinc-plated
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 0.66 g
ESD
ESD-safe = No
Locating Washer 5 D3, bright zinc-plated
0.0.444.48

Detalhes

amin. = ø 3 mm
Locating Washers for optimising the application of screw forces when using screws in profile grooves which are wider than the screw‘s nominal diameter (suitable for Button-Head Screws DIN ISO 7380). The screw can be tightened through a mounting bore (similar to Standard Profile Connection).
Locating Washers can be used to conceal the component securing mechanism (screw head in profile groove, thread in component).
In addition, the Locating Washers allow Standard Connections (without anti-torsion element) between profiles of different Lines or they may be used simply to centre attachments.

Aplicações

Cabinet 6x8 - Article EX-01075

The outer dimensions of this cabinet are 2,000 x 1,410 x 440 mm, sufficient for 48 containers, eight on each of the six shelves. The full-height doors, which use elegant Hinges 8 Al, make sure that every corner is in easy reach.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras
Locating Washer 5 D3, bright zinc-plated
0.0.444.48

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 7.1
23090101
eCl@ss 8.0
23090101
UNSPSC 7.0
31161815
UNSPSC 9.0
31161815
customs tariff number
73269098