Linear Guide Rail PS 4-25
0.0.443.34

Linear Guide Rail PS 4-25

0.0.443.34

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/44334
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 3800 mm
≥1
on application
1 pce., length 3800 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Downloads
  • Classificação
Linear Guide Rail PS 4-25
0.0.443.34

Atributos

Line
line 8
Material
St, Cf 53, hardened, polished
Delivery unit
cut-off max. 3800 mm
Weight, spec. Length
m = 2.5 kg/m
ESD
ESD-safe = No
Linear Guide Rail PS 4-25
0.0.443.34

Detalhes

Profiled Linear Guide Rail with special rail base geometry. Clamping using the Guide Rail Mounting Profile and Guide Rail Clamping Profile makes it possible to use rails without holes that do not require Caps, or subsequent machining.
Linear Guide Rail PS 4-25 uses fastening profiles to create a clamping effect. A Guide Rail Mounting Profile, a Guide Rail Clamping Profile and the appropriate number of Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 6912-M6x40 are required to mount each guide rail. The screws connect the two components of the linear guide system while the fastening profiles do not need to be machined.
Recommended tightening torque for the screws MA = 10 Nm.
Linear Guide Rail PS 4-25
0.0.443.34

Acessórios/Assistência

Guide Rail Mounting Profile PS 4-25, natural
Unidade de entrega
1 pce., length 2000 mm
Artigo n.º
0.0.443.17
Guide Rail Clamping Profile PS 4-25, natural
Unidade de entrega
1 pce., length 2000 mm
Artigo n.º
0.0.443.18
Bearing Carriage PS 4-25
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.443.16
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 6912 M6x40, bright zinc-plated
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
8.0.007.43
Cutting Work, Guide Rails
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.2.000.96

Downloads

Assembly instruction(807 KB)
Linear Guide Rail PS 4-25
0.0.443.34

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 8.0
23300401
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
customs tariff number
84831095