Sound-Insulating Material 20mm, anthracite
0.0.440.75

Sound-Insulating Material 20mm, anthracite

0.0.440.75

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/44075
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Aplicação
  • Classificação
Sound-Insulating Material 20mm, anthracite
0.0.440.75

Atributos

Delivery unit
1 pce.
Colour
anthracite
Weight
m = 253 g
ESD
ESD-safe = No
Sound-Insulating Material 20mm, anthracite
0.0.440.75

Detalhes

PUR-ester special foam
Coated with PVC film perforated, easy to wash down,
Sound absorption as per DIN 52215-63
Temperature resistance: -40°C to +100°C
Thermal conductivity: 0.033 W/mK, DIN 52612
Fire characteristics: self-extinguishing to FMVSS 302, DIN 75200
Panel dimensions 480x480 mm
Sound-Insulating Material can be used to lessen the effect of noise emissions on the environment and is suitable for both complete enclosures and individual partitions.
The Sound-Insulating Material is a compound material made from 20 mm thick special sound-absorbent foam complying with DIN 52215 T63. It has a PVC film on its visible side which is perforated and washable. The Sound-Insulating Material has a self-adhesive backing, making it particularly easy to use.
The surface of the substrate onto which the Sound-Insulating Material is bonded must be clean, dry and free of grease, oil, solvents and separating agents.
The effectiveness of the sound insulation depends on the excitation frequency.
The Sound-Insulating Material is glued to a panel element. The panel element should be fastened in the profile frame in such a way that as little vibration or sound is transmitted as possible.
The sound-insulating effect depends on the excitation frequency.

Downloads

Datasheet(335 KB)

Aplicações

Machine enclosure - Article EX-01082

This machine enclosure with work bench has been fitted with noise-insulating material on the front. Steel Mesh on the top provides ventilation and ensures maximum occupational safety.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras
Sound-Insulating Material 20mm, anthracite
0.0.440.75

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
35040490
eCl@ss 4.0
35040402
eCl@ss 4.1
35040402
eCl@ss 5.0
35040402
eCl@ss 5.1
35040402
eCl@ss 6.0.1
35040402
eCl@ss 7.1
35040402
eCl@ss 8.0
35040402
UNSPSC 7.0
30102015
UNSPSC 9.0
30102015
customs tariff number
39269097