Clamp Profile 6 30x30 E, natural
0.0.439.42

Clamp Profile 6 30x30 E, natural

0.0.439.42

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/43942
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Ferramentas
  • Vídeos
  • Classificação
Clamp Profile 6 30x30 E, natural
0.0.439.42

Atributos

Line
line 6
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
cut-off max. 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 0.97 kg/m
ESD
ESD-safe = No
Cross-sectional area
A = 3.58 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 2.75 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 3.25 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 0.29 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 1.78 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 2.15 cm3
Clamp Profile 6 30x30 E, natural
0.0.439.42

Detalhes

a = 2 - 6 mm
t = 17 mm
Clamp-Profile System E is ideal for easy and fast construction of frame elements for enclosure and guard systems. A stainless steel strip is inserted into the weight- optimised profiles to protect the various panel elements from becoming dislodged from the groove.
Securing and clamping the panels increases the overall strength of the frame elements.
Profiles are connected using Clamp-Profile Fasteners.
The frame elements of Clamp Profiles E are hung using Clamp-Profile Hangers E, which engage in the Clamp-Profile Fastener.
Clamp Profiles E:
An inserted spring steel strip presses along the length of the clamped panel element.
With panels made from materials with little surface hardness (for example Polycarbonate, Corrugated Mesh Al) this results in a particularly high inherent strength.
a = 2 - 6 mm
t = 17 mm
Installation sequence:
1. Insert the Clamp-Profile Strip into the spring cavity in the Clamp Profile.
2. Press in the panel element.
Producing frames:
1. Cut-off of panel element = inside frame dimension + 2 x insertion depth (t).
2. Fit the Clamp-Profile Fastener loosely onto the upright frame profiles.
3. Place the horizontal frame profiles centrally onto the panel element so as to ensure initial gentle clamping by the steel strip. The panel element must not yet be pressed all the way into the groove.
4. Assemble the frame and tighten the bolts. The panel element will be pressed into the groove by varying amounts (depending on the tolerance position) when the bolts are tightened.
Clamp Profile 6 30x30 E, natural
0.0.439.42

Acessórios/Assistência

Clamp-Profile Fastener 6 30x30 E
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.441.80
Clamp-Profile Strip 6 23x0.15 E, stainless
Unidade de entrega
1 roll, length 20 m
Artigo n.º
0.0.441.52
Cap 6 30x30, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.419.22
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30
Clamp Profile 6 30x30 E, natural
0.0.439.42

Ferramentas

Drilling Jig 6, Clamp Profile 6 30x30
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.434.23
Step Drill, Clamp Profile 6 30x30
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.431.20

Vídeos

Testing enclosures

Clamp Profile 6 30x30 E, natural
0.0.439.42

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
customs tariff number
76042100