Clamp-Multiblock 5 PA, black
0.0.437.24

Clamp-Multiblock 5 PA, black

0.0.437.24

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/43724
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Clamp-Multiblock 5 PA, black
0.0.437.24

Atributos

Line
line 5
Material
PA-GF
Property
black
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 2 g
ESD
ESD-safe = No
Force max
Fmax. = 100 N
Clamp-Multiblock 5 PA, black
0.0.437.24

Detalhes

Basic unit and securing clip
Clamp Multiblocks secure panel elements in profile frames without need for further machining.
Clamp Multiblock PA is inserted into the profile groove; a locating lug secures lightweight panel elements of different thicknesses, such as cladding panels, panel elements made from Acrylic Glass, etc.
The securing clip can be detached again by means of a screwdriver.
The basic unit is twisted into the groove, the panel element fitted and clamped in position by means of the securing clip.
Two mounting dimensions are available depending on the orientation of the Multiblock.
Clamp-Multiblock 5 PA, black
0.0.437.24

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39269097