Corrugated Mesh Al 3mm 20x20, natural anodized
0.0.436.93

Corrugated Mesh Al 3mm 20x20, natural anodized

0.0.436.93

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/43693
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 2970x1780 mm
≥1
on application
1 pce. approx. 3000x1810 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Assistência
  • Downloads
  • Classificação
Corrugated Mesh Al 3mm 20x20, natural anodized
0.0.436.93

Atributos

Material
Al, anodized
Property
natural anodized
Delivery unit
1 pce. approx. 3000x1810 mm
Weight, spec. Surface
m = 1.80 kg/m2
ESD
ESD-safe = Yes
Length, rated
L = 3000 mm
Corrugated Mesh Al 3mm 20x20, natural anodized
0.0.436.93

Detalhes

Minimum cut-off width 150 mm
Corrugated Meshes are suitable for guards, enclosures and partitions, in particular when combined with Clamp Profiles. The use of anodized aluminium wires enables them to be used both indoors and outdoors on a permanent basis.

Note on cutting Corrugated Mesh Al to size:
Because of the way the material behaves when cut, the cut-off tolerances are in DIN ISO 2768 tolerance class c.
Corrugated Mesh Al 3mm 20x20, natural anodized
0.0.436.93

Acessórios/Assistência

Saw Cut for Panel Elements Cat. 4
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.475.51

Downloads

ESD Product Qualification(443 KB)
Corrugated Mesh Al 3mm 20x20, natural anodized
0.0.436.93

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 4.0
35020203
eCl@ss 4.1
35020203
eCl@ss 5.0
35020203
eCl@ss 5.1
35020203
eCl@ss 6.0.1
35020203
eCl@ss 7.1
35020203
eCl@ss 8.0
35020203
UNSPSC 7.0
30103203
UNSPSC 9.0
30103203
customs tariff number
76169100