Lip Seal 8 4-6mm, black
0.0.436.86

Lip Seal 8 4-6mm, black

0.0.436.86

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/43686
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 20 m
≥1
on application
1 roll, length 20 m
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Ferramentas
  • Classificação
Lip Seal 8 4-6mm, black
0.0.436.86

Atributos

Line
line 8
Material
TPV
Property
black
Delivery unit
cut-off max. 20 m
Weight, spec. Length
m = 26 g/m
ESD
ESD-safe = No
Lip Seal 8 4-6mm, black
0.0.436.86

Detalhes

For fastening and sealing panel elements of differing thickness which are inserted into profile grooves 5, 6, 8 and 12.
The version in grey blends in well with the natural anodized surface of the profile.
The elastic material is resistant to cleaning agents and mineral oil.
The Lip Seals are best wetted with soapy water prior to assembly to ensure they are fitted easily and correctly.
Careful pressure must be applied to lock them into the profile groove.
The Assembly Tool facilitates the process of pressing the Lip Seal into the profile groove in the right orientation.
Lip Seal 8 4-6mm, black
0.0.436.86

Ferramentas

Lip Seal Assembly Tool 6-12
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.493.28
Multi-Purpose Pliers
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.265.63
Multi-Purpose Pliers with 90° Stop
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.662.33
Lip Seal 8 4-6mm, black
0.0.436.86

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
customs tariff number
40069000