Roller Element 8 80
0.0.436.58

Roller Element 8 80

0.0.436.58

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/43658
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Roller Element 8 80
0.0.436.58

Atributos

Line
line 8
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 45 g
ESD
ESD-safe = No
Force max
Fmax. = 50 N
Roller Element 8 80
0.0.436.58

Detalhes

Lid element, PA-GF, black
Base element, PA-GF, black
3 rollers, POM, black
For constructing roller conveyors with and without side guide, in any width and length, with a variable number of Roller Elements.
Can be fastened to Profiles 8 using T-Slot Nuts 8 PA (Art. No. 0.0.436.52) and Button-Head Screws T4x25 (Art. No. 0.0.440.15 Section 3.2 Screws and Universal-Elements).
Angled profiles for supporting shelves, as simple panel-fixing strips or simple guides and similar applications.
T-Slot Nuts 8 Zn M4 (0.0.373.58) and Button-Head Screws M4x25 (8.0.002.19) are suitable for fixing to Profiles 8.
The permissible load for the Roller Elements is:
F = 50 N and
F = 30 N (ESD)
Roller Element 8 80
0.0.436.58

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
39269097