Clip 8 St, bright zinc-plated
0.0.428.97

Clip 8 St, bright zinc-plated

0.0.428.97

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/42897
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Clip 8 St, bright zinc-plated
0.0.428.97

Atributos

Line
line 8
Material
St
Property
bright zinc-plated
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 2.5 g
ESD
ESD-safe = No
Clip 8 St, bright zinc-plated
0.0.428.97

Detalhes

Recommended amount: 5 pce./m
Clip 8 St is a fastening element with two clamping springs. Its uses include fixing in place curved Cover Profiles and Frame Profile 8 31x20. First, press the metal Clips onto the fastening geometry on the profile, ensuring they are evenly spaced. Next, push the profile onto the Line 8 groove.
The round and flat Cover Profiles R, W and F are inserted into the grooves of Profiles 8 in conjunction with Clip 8 St.
Clip 8 St, bright zinc-plated
0.0.428.97

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
22320204
eCl@ss 8.0
22320204
UNSPSC 7.0
31162305
UNSPSC 9.0
31162305
customs tariff number
73269098