Chequer Sheet Al 5mm, cold rolled (not degreased)
0.0.428.53

Chequer Sheet Al 5mm, cold rolled (not degreased)

0.0.428.53

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/42853
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 2970x1470 mm
≥1
on application
1 pce. panel dimensions. approx. 3000x1500 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Assistência
  • Classificação
Chequer Sheet Al 5mm, cold rolled (not degreased)
0.0.428.53

Atributos

Material
AlMg3
Property
cold rolled (not degreased)
Delivery unit
cut-off max. 2970x1470 mm
Weight, spec. Surface
m = 9.9 kg/m2
ESD
ESD-safe = No
Chequer Sheet Al 5mm, cold rolled (not degreased)
0.0.428.53

Detalhes

"Duett" chequering DIN EN 1386
Sheet Thickness 3.5 mm
Aluminium Chequer Sheet is the ideal material for areas requiring good non-slip properties. Chequer Sheet is used in particular for landings and step treads, but also for decorative purposes.
The total thickness of Chequer Sheet Al is 5 mm, including the ribbing.
Chequer Sheet Al 5mm, cold rolled (not degreased)
0.0.428.53

Acessórios/Assistência

Saw Cut for Panel Elements Cat. 2
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.475.49
Chequer Sheet Al 5mm, cold rolled (not degreased)
0.0.428.53

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
35070103
eCl@ss 4.0
35020503
eCl@ss 4.1
35020503
eCl@ss 5.0
35020503
eCl@ss 5.1
35020503
eCl@ss 6.0.1
35020503
eCl@ss 7.1
35020503
eCl@ss 8.0
35020503
UNSPSC 7.0
30102206
UNSPSC 9.0
30102206
customs tariff number
76061230