Corrugated Mesh St 4mm 40x40, bright zinc-plated
0.0.428.36

Corrugated Mesh St 4mm 40x40, bright zinc-plated

0.0.428.36

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/42836
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 2970x1780 mm
≥1
on application
1 pce. approx. 3000x1810 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Assistência
  • Downloads
  • Classificação
Corrugated Mesh St 4mm 40x40, bright zinc-plated
0.0.428.36

Atributos

Material
St
Property
bright zinc-plated
Delivery unit
cut-off max. 2970x1780 mm
Weight, spec. Surface
m = 4.5 kg/m2
ESD
ESD-safe = Yes
Corrugated Mesh St 4mm 40x40, bright zinc-plated
0.0.428.36

Detalhes

Minimum cut-off width 150 mm
Corrugated Meshes St are ideal for safety equipment which is subject to high stresses because of the very rigid steel wire they employ. They are fixed in special Clamp Profiles.
Corrugated Meshes St are made from electrogalvanized wires.

Note on cutting Corrugated Mesh St to size:
Because of the way the material behaves when cut, the cut-off tolerances are in DIN ISO 2768 tolerance class c.
Corrugated Mesh St 4mm 40x40, bright zinc-plated
0.0.428.36

Acessórios/Assistência

Saw Cut for Panel Elements Cat. 4
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.475.51

Downloads

ESD Product Qualification(506 KB)
Corrugated Mesh St 4mm 40x40, bright zinc-plated
0.0.428.36

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
eCl@ss 6.0.1
35010203
eCl@ss 7.1
35020203
eCl@ss 8.0
35020203
UNSPSC 7.0
30103201
UNSPSC 9.0
30103201
customs tariff number
73144900