Stand Profile 8 80x40 K60, natural
0.0.427.79

Stand Profile 8 80x40 K60, natural

0.0.427.79

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/42779
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Downloads
  • Calculadora de deflexão
  • Classificação
Stand Profile 8 80x40 K60, natural
0.0.427.79

Atributos

Line
line 8
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
cut-off max. 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 2.75 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Cross-sectional area
A = 10.2 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 69.02 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 11.74 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 2.58 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 17.26 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 5.13 cm3
Stand Profile 8 80x40 K60, natural
0.0.427.79

Detalhes

Stand Profiles with integrated conduits can be used for lightweight applications such as the frame construction for a roller conveyor or transfer system. These conduits can be used to accommodate cables for motors and sensors. A special Lid Profile is used to seal the conduit.
Stand Profiles 8 80x40 are used in conjunction with Cover Profile 60 and Stand Profile Connection Element 8 for constructing transport sections, e.g. roller conveyors with integrated conduits.
Standard fastening is effected on the end face in conjunction with Stand Profile Connection Element 8 and Button-Head Screws ISO 7380-M8x20 (M = 25 Nm).
Fastening on the groove side is by means of a Pneumatic Universal-Fastening Set 8 or Automatic-Fastening Set 8.
By providing Stand Profile 8 80x40 with a ⌀ 14 mm bore, the profile can be used for routing cables and hoses.
Stand Profile 8 80x40 K60, natural
0.0.427.79

Acessórios/Assistência

Cover Profile 60, natural
Unidade de entrega
cut-off max. 3000 mm
Artigo n.º
3.0.005.01
Stand Profile Connection Element 8, natural
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
3.0.005.03
Button-Head Screw M8x20, bright zinc-plated
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
8.0.009.11
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30

Downloads

ESD Product Qualification(339 KB)

Calculadora de deflexão

Para determinar a deflexão dos perfis à volta do eixo Y, introduza

O cálculo já tem em consideração a deflexão causada pelo peso morto.

Carga 1

load 1
Deflexão f1x: 0 mm Esforço de flexão σ1x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f1y: 0 mm Esforço de flexão σ1y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 2

load 2
Deflexão f2x: 0 mm Esforço de flexão σ2x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f2y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ2y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 3

load 3
Deflexão f3x: 0 mm Esforço de flexão σ3x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f3y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ3y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Stand Profile 8 80x40 K60, natural
0.0.427.79

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100