Cap 8 R40/80-90°, black
0.0.427.71

Cap 8 R40/80-90°, black

0.0.427.71

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/42771
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Classificação
Cap 8 R40/80-90°, black
0.0.427.71

Atributos

Line
line 8
Material
PA-GF
Property
black
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 11.0 g
ESD
ESD-safe = No
Cap 8 R40/80-90°, black
0.0.427.71

Detalhes

Rounded Caps for the end face of the various profile geometries; the cut edge does not need to be deburred.
Plastic Caps are secured by pressing/tapping them into the core bores. The special dome geometry suppresses vibrations and is resistant to temperature changes.
Cap 8 R40/80-90°, black
0.0.427.71

Acessórios/Assistência

Fastening Screw 8 5x14, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.427.08
Cap 8 R40/80-90°, black
0.0.427.71

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39235090