Tube D50 KU, black
0.0.427.63

Tube D50 KU, black

0.0.427.63

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/42763
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 3000 mm
≥1
on application
1 pce., length 3000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Assistência
  • Classificação
Tube D50 KU, black
0.0.427.63

Atributos

Material
PVC
Property
black
Delivery unit
cut-off max. 3000 mm
Weight, spec. Length
m = 0.62 kg/m
ESD
ESD-safe = No
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 10.90 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 10.90 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 21.26 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 4.36 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 4.36 cm3
Tube D50 KU, black
0.0.427.63

Detalhes

Temperature range 0 - 60°C
Tube D50 KU, black
0.0.427.63

Acessórios/Assistência

Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30
Tube D50 KU, black
0.0.427.63

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
39172310