Cover Profile 5 16x3, black
0.0.425.23

Cover Profile 5 16x3, black

0.0.425.23

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/42523
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 20 m
≥1
on application
1 roll, length 20 m
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Ferramentas
  • Classificação
Cover Profile 5 16x3, black
0.0.425.23

Atributos

Line
line 5
Material
NBR
Property
black
Delivery unit
cut-off max. 20 m
Weight, spec. Length
m = 57 g/m
ESD
ESD-safe = No
Hardness
80 Sh A
Cover Profile 5 16x3, black
0.0.425.23

Detalhes

Hardness 80° Shore A, oil and water resistant
Cover Profiles NBR provide an elastic cover for the profile groove or profile side faces. Ideal for non-slip surfaces e.g. steps, buffer strip for sliding doors etc.
Note: The length tolerance for cuttings is max. +10 mm.
Cover Profile 5 16x3, black
0.0.425.23

Ferramentas

Multi-Purpose Pliers
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.265.63
Multi-Purpose Pliers with 90° Stop
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.662.33
Cover Profile 5 16x3, black
0.0.425.23

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102316
UNSPSC 9.0
30102316
customs tariff number
40169997