Cover Profile 8 R40 Al, natural
0.0.422.76

Cover Profile 8 R40 Al, natural

0.0.422.76

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/42276
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 3000 mm
≥1
on application
1 pce., length 3000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Classificação
Cover Profile 8 R40 Al, natural
0.0.422.76

Atributos

Line
line 8
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
cut-off max. 3000 mm
Weight, spec. Length
m = 190 g/m
ESD
ESD-safe = No
Cover Profile 8 R40 Al, natural
0.0.422.76

Detalhes

Cover Profiles R, WR and F for side faces, both round and flat, ensure particularly attractive styling.

They can be retrofitted to all accessible profile side faces.
Cover Cap 8 R40 integrate the cap of the basic profile.
The Cover Profiles are inserted into the grooves of Profiles 8 in conjunction with Clip 8 St.
Cover Profile 8 R40 Al, natural
0.0.422.76

Acessórios/Assistência

Cap 8 R40, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.429.60
Clip 8 St, bright zinc-plated
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.428.97
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30
Cover Profile 8 R40 Al, natural
0.0.422.76

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042990