Sealing Strip 6x3 sk, black
0.0.422.66

Sealing Strip 6x3 sk, black

0.0.422.66

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/42266
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 roll, length 10 m
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Sealing Strip 6x3 sk, black
0.0.422.66

Atributos

Material
Cellular rubber
Property
black
Delivery unit
1 roll, length 10 m
Weight, spec. Length
m = 3 g/m
ESD
ESD-safe = No
Sealing Strip 6x3 sk, black
0.0.422.66

Detalhes

Closed cell, self-adhesive on one side
Sealing Strip, self-adhesive on one side, for sealing frame elements. Can also be used as a damping element on mating surfaces, particularly in combination with Double Panel Profile 8 Al.
Double Panel Profile in conjunction with Sealing Strip 6x3 sk when used for double-walled constructions.
Sealing Strip 6x3 sk, black
0.0.422.66

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
customs tariff number
40081100