Seal 8 80x80, orange
0.0.420.79

Seal 8 80x80, orange

0.0.420.79

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/42079
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Seal 8 80x80, orange
0.0.420.79

Atributos

Line
line 8
Property
orange
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 2 g
ESD
ESD-safe = No
Seal 8 80x80, orange
0.0.420.79

Detalhes

self-adhesive on one side
Seals PE must be located at every connection point between components functioning as pneumatic lines.
The settlement of the Seal PE material can result in an initial reduction in the screw pretension. The screws must therefore be tightened after 24 hours.
Self-adhesive versions facilitate assembly and eliminate pronounced unevenness (saw cuts, butt joints etc.).
Seals PE must be used between all joints.
Seal 8 80x80, orange
0.0.420.79

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 7.1
27290290
eCl@ss 8.0
27290290
UNSPSC 7.0
27131601
UNSPSC 9.0
27131601
customs tariff number
84842000