Hinge 6 30x30, heavy-duty
0.0.419.80

Hinge 6 30x30, heavy-duty

0.0.419.80

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/41980
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
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
Hinge 6 30x30, heavy-duty
0.0.419.80

Atributos

Line
line 6
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 125 g
ESD
ESD-safe = No
Load movable
F1 = 500 N
Load rigid
F1 = 1750 N
Load rigid
F2 = 500 N
Load movable
F2 = 500 N
Hinge 6 30x30, heavy-duty
0.0.419.80

Detalhes

2 hinge halves, die-cast zinc, RAL9006 white aluminium
4 fixing elements, die-cast zinc, bright zinc-plated
2 thread bushes M5, St, zinc-plated
2 spacer rings, St, stainless
2 Countersunk Screws DIN 7991-M5x8, St
For connecting profiles at various angles up to 180° and for use as heavy-duty hinges (adjustment range ± 90°).
When used in conjunction with the spacer rings, they can be used as freely movable hinges. If the spacer rings are removed, they can be used as rigid angle elements, e.g. bracing, and can also be pinned.
The Hinges with Clamp Lever can be locked in position or released. Particularly suitable for adjustable holders, swivel-type arms for Parts Containers and other similar equipment.
Connection rigid:
F1 = 1750 N
F2 = 500 N
Connection movable:
F1 = 500 N
F2 = 500 N
* Not included in the scope of supply
* Not included in the scope of supply
Hinge 6 30x30, heavy-duty
0.0.419.80

Acessórios/Assistência

Button-Head Screw M6x14, bright zinc-plated
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.417.26
Button-Head Screw M6x12, bright zinc-plated
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
8.0.002.40
T-Slot Nut 6 St M6, bright zinc-plated
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.419.40
Profile Machining, End-Face Thread, M6x16
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.419.15

Downloads

Finding the right fastener fast(2 MB)
Assembly instruction(648 KB)
Hinge 6 30x30, heavy-duty
0.0.419.80

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360301
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 8.0
23020104
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
customs tariff number
79070000