Universal Holder
0.0.418.24

Universal Holder

0.0.418.24

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/41824
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Universal Holder
0.0.418.24

Atributos

Delivery unit
1 set
Weight
m = 3 g
ESD
ESD-safe = No
Universal Holder
0.0.418.24

Detalhes

PA-GF, black
1 washer ISO 7093-1 - 5 - 200 HV, bright zinc-plated
The Universal Holder can be assembled at any angle. Fastening is performed in the profile groove of the panel element using a Countersunk Screw DIN 7991-M5 and corresponding T-Slot Nut or in conjunction with a hexagon nut DIN 936-M5.
Cable ties for bundling leads and hoses can be fixed with the Universal Holder.
Universal Holder
0.0.418.24

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 8.0
27140702
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39269097