Connecting Cable, Socket / Earthed Plug, black
0.0.417.42

Connecting Cable, Socket / Earthed Plug, black

0.0.417.42

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/41742
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Classificação
Connecting Cable, Socket / Earthed Plug, black
0.0.417.42

Atributos

Property
black
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 370 g
ESD
ESD-safe = No
Length, rated
L = 3000 mm
Connecting Cable, Socket / Earthed Plug, black
0.0.417.42

Detalhes

Cable length 3 m (1.5 mm2)
The Connecting Cable is used to connect the power supply to an earthed plug.
The socket can be used to power the Light Fitting from any line network which is in place. The wires are held securely in the socket by means of a spring-force connection.
If several Light Fittings are connected end-to-end, the power is fed from one Light Fitting to another by means of the Adapter. The dowel which is inserted into a mounting hole in the cap provides a mechanical link between the Light Fittings.
If several Light Fittings positioned separately are connected in series and share a common power supply, the Light Fittings are interconnected using the Extension Cable which is available prefitted with appropriate connectors in a standard length of 2 m, or alternatively a customised version may be made using a plug and socket.
Connecting Cable, Socket / Earthed Plug, black
0.0.417.42

Acessórios/Assistência

Distribution Strip
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.631.56
Multi-Socket Power Strip, 5 outlet, with system plug
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.627.44
Connecting Cable, Socket / Earthed Plug with earthing lead, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.677.54
Connecting Cable, Socket / Earthed Plug, black
0.0.417.42

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 7.1
27110303
eCl@ss 8.0
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
customs tariff number
85369010