Handle Al 120, black
0.0.416.85

Handle Al 120, black

0.0.416.85

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/41685
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Classificação
Handle Al 120, black
0.0.416.85

Atributos

Material
Al
Property
black
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 37 g
ESD
ESD-safe = No
Thread
M5
Handle Al 120, black
0.0.416.85

Detalhes

Handles Al can be secured from the rear (concealed). They can also be fitted from the front when used with the Fastening Sets.
Stable, coated aluminium Handles of straight and angled design.
Handle Al 120, black
0.0.416.85

Acessórios/Assistência

Fastening Set for Handle Al 120
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.418.81
Handle Al 120, black
0.0.416.85

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
UNSPSC 9.0
31162801
customs tariff number
76169990