Impact Buffer M6 D20x15, black
0.0.416.35

Impact Buffer M6 D20x15, black

0.0.416.35

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/41635
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Impact Buffer M6 D20x15, black
0.0.416.35

Atributos

Material
NBR
Property
black
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 12 g
ESD
ESD-safe = No
Force max
Fmax. = 150 N
Thread
M6
Hardness
55 Sh A
Impact Buffer M6 D20x15, black
0.0.416.35

Detalhes

Hardness 55 Sh A
Steel insert, St
a = M6  b = ø 20 mm
c = 15 mm
Rubber-metal elements for absorbing impacts. Resistant to oil, water, sea water and road salt solutions. Partially resistant to soap solutions, vegetable fats and animal fats. It can also be used as a simple, damping foot.
Impact Buffer M6 D20x15, black
0.0.416.35

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23189090
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 8.0
23270290
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
customs tariff number
40169991