Tube D50 Al, natural
0.0.416.03

Tube D50 Al, natural

0.0.416.03

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/41603
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Assistência
  • Downloads
  • Classificação
Tube D50 Al, natural
0.0.416.03

Atributos

Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
cut-off max. 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 0.76 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 7.33 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 7.33 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 11.87 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 2.93 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 2.93 cm3
Tube D50 Al, natural
0.0.416.03

Detalhes

Multi-functional Conveyor Roller for transport tasks of all kinds.
The ball-bearing Conveyor Rollers with aluminium or plastic Tube D50 can be removed from or retrofitted and screwed into existing structures by means of spring-loaded threaded axle pins.
The axial position of the roller is maintained by two centring clips.
When fitting the Conveyor Rollers onto the frame profile, this is best done using the Groove Profile 8 Al M8-40, since this provides an easy means of ensuring consistent axle spacing.
Tube D50 Al, natural
0.0.416.03

Acessórios/Assistência

Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30

Downloads

ESD Product Qualification(325 KB)
Tube D50 Al, natural
0.0.416.03

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
35070402
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
76042100